KSC3 grip 80-190
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1514207
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- S obojstrannými čeľusťami grip
- Poniklované základné teleso
- Rozmery: 80 x 190 x 78 mm
- Šírka čeľuste: 80 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
- Hmotnosť: 5.5 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 80 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 80 |
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 90 |
Hmotnosť [kg] | 5.5 |
Rozsah dodávky
Upínací zverák vrátane reverzibilných čeľustí a návodu na prevádzku; bez momentového kľúča