SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 1352163
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktná upínacia veža so 4 dvojitými upínačmi KSC-D
- Základná platňa: 400 x 400 mm
- Rozmery veže: 246 x 246 x 587 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 190 kg
- Upínací prostriedok: KSC-D 125-460
- Rozmery: 125 x 460 x 60 mm
- Max. upínacia sila: 40 kN
- Max. krútiaci moment: 100 Nm
Technické údaje
Veľkosť palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 190 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí