SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 1352145
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktná upínacia veža so 4 dvojitými upínačmi KSC-D
- Základná platňa: 300 x 300 mm
- Rozmery veže: 201 x 201 x 398 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 76 kg
- Upínací prostriedok: KSC-D 80-300
- Rozmery: 80 x 300 x 55 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
Technické údaje
Veľkosť palety | 300 x 300 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 76 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí