SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 1352188
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktná upínacia veža so 4 jednoduchými upínačmi KSC-F
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 246 x 246 x 523 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 160 kg
- Upínací prostriedok: KSC-F 125-362
- Rozmery: 125 x 362 x 60 mm
- Max. upínacia sila: 40 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 160 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí