SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 471555
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:Technické údaje upínacej veže:
Vlastnosti produktu:Technické údaje upínacej veže:
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 420 x 420 x 663 mm
- Materiál: Oceľ
- Hmotnosť: 355 kg
- Upínací prostriedok: KSF3 160
- Akčný tlak: 6 bar
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 355 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, silové upínacie bloky, veko, prepravné skrutky, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí