SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 1352194
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktná upínacia veža so 4 upínačmi NC KSG
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 326 x 326 x 559 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 225 kg
- Upínací prostriedok: KSG 125-390
- Rozmery: 125 x 390 x 75 mm
- Upínacia sila: 4 - 40 kN
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 225 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí