SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500
Upínacie veže s upínacími zariadeniami
Identifikačné číslo 1346921
Upínacia veža s upínacím prostriedkom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktná upínacia veža so 4 upínacími koľajničkami KSM2
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 216 x 216 x 500 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 132 kg
- Upínací prostriedok: KSM2 90-400
- Rozmery: 90 x 400 x 45 mm
- Max. upínacia sila: 30 kN
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 132 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí