arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

Upínacie veže s upínacími zariadeniami

Identifikačné číslo 1346920

Upínacia veža s upínacím prostriedkom

Vlastnosti produktu:
  • Kompaktná upínacia veža so 4 upínacími koľajničkami KSM2
Technické údaje upínacej veže:
  • Základná platňa: 400 x 400 mm
  • Rozmery veže: 216 x 216 x 600 mm
  • Materiál: Liatina EN-GJL-250
  • Hmotnosť: 152 kg
Technické údaje upínacieho prostriedku:
  • Upínací prostriedok: KSM2 90-500
  • Rozmery: 90 x 500 x 45 mm
  • Max. upínacia sila: 30 kN
  • Max. krútiaci moment: 50 Nm
Veľkosť palety 400 x 400 mm
Hmotnosť [kg] 152

Rozsah dodávky
Upínacia veža, upínač, prepravná skrutka, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí