VAT3-DR 500
Upínacie veže VERO-S
Identifikačné číslo 1334352
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojuholníková upínacia vežia s upínacím systémom s nulovým bodom VERO-S pre horizontálne obrábacie centrá.
- Na každej strane (3) 3x NSE-T3 138 s rozstupom 200 mm
- Ovládanie modulov v každej sérii prostredníctvom jednej rýchlospojky
- Centrálna funkcia turbo prostredníctvom rýchlospojky
- Základná platňa: 500 x 500 mm
- Rozmery veže: 270 x 713 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 202 kg
- Upínací prostriedok: NSE-T3 138
- Rozmery: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Vťahová sila: 7 kN
- Vťahová sila s turbom: 24 kN
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Akčný tlak: 6 bar
Technické údaje
Veľkosť palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnosť [kg] | 202 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez uzatváracej spojky