vario M0 200
Štandardný upínací tŕň
Identifikačné číslo 8704867
Štandardný upínací tŕň
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Expanzný hriadeľ
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 200
- Max. ot/min: 4800 1/min
- Max. upínacia sila: 42 kN
- Max. moment ovládania: 15 Nm
- Upínací rozsah: 20 - 28 mm
- Rozsah pokrytia: ± 0.25 mm
- Max. upínacia dĺžka: 22 mm
- Hmotnosť: 4.7 kg
- Použitie upínacieho tŕňa je možné len v prípade ROTA-S plus 2.0 s vybrúseným kužeľom
Technické údaje
Expanzná fréza pre | ROTA-S plus 2.0 200 |
---|---|
Min. upínací Ø [mm] | 20 |
Max. upínací Ø [mm] | 28 |
Max. upínacia sila [kN] | 42 |
Max. moment ovládania [Nm] | 15 |
Max. ot/min [1/min] | 4800 |
Rozsah pokrytia [mm] | ± 0.25 |
Max. upínacia dĺžka [mm] | 22 |
Hmotnosť [kg] | 4.7 |
Rozsah dodávky
Hriadeľ vario M, ovládacie čeľuste, upevňovacie skrutky, prevádzkový manuál; bez segmentových upínacích puzdier (na požiadanie)