vario M1 250
Štandardný upínací tŕň
Identifikačné číslo 8704872
Štandardný upínací tŕň
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Expanzný hriadeľ
- Vhodné pre: ROTA-S plus 2.0 250
- Max. ot/min: 4200 1/min
- Max. upínacia sila: 42 kN
- Max. moment ovládania: 15 Nm
- Upínací rozsah: 26 - 38 mm
- Rozsah pokrytia: ± 0.25 mm
- Max. upínacia dĺžka: 26 mm
- Hmotnosť: 5.6 kg
- Použitie upínacieho tŕňa je možné len v prípade ROTA-S plus 2.0 s vybrúseným kužeľom
Technické údaje
Expanzná fréza pre | ROTA-S plus 2.0 250 |
---|---|
Min. upínací Ø [mm] | 26 |
Max. upínací Ø [mm] | 38 |
Max. upínacia sila [kN] | 42 |
Max. moment ovládania [Nm] | 15 |
Max. ot/min [1/min] | 4200 |
Rozsah pokrytia [mm] | ± 0.25 |
Max. upínacia dĺžka [mm] | 26 |
Hmotnosť [kg] | 5.6 |
Rozsah dodávky
Hriadeľ vario M, ovládacie čeľuste, upevňovacie skrutky, prevádzkový manuál; bez segmentových upínacích puzdier (na požiadanie)