KTR 160/3
Prevŕtané polotovary vrchných čeľustí
Identifikačné číslo 1516431
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar vrchnej čeľuste
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 73 x 65 x 40 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 40.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pre | 160 |
| Hmotnosť [kg] | 1.0 |
Rozsah dodávky
Polotovary vrchných čeľustí