KSP3 140
Identifikačné číslo 1409267
Vlastnosti produktu:
- 2-čeľusťový silový upínací blok
- Centrické upínanie
- Štandardný zdvih
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Rozmery: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 30 kN
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Max. výška čeľuste: 60 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Prevádzkový tlak: 2 - 9 bar
- Spotreba vzduchu na dvojitý zdvih: 2300 cm³
- Doba zatvárania/otvárania: 0.3 s
- Hmotnosť: 7.1 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 3 |
---|---|
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] | 30 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 9 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 60 |
Vzdialenosť H [mm] | 20 |
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] | 2300 |
Doba zatvárania/otvárania [s] | 0.3 |
Hmotnosť [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa v čeľustiach skľučovadla pri vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na udržiavanie zverákov TANDEM by sa malo používať naše špeciálne mazivo LP 410 (ID 0184213).