arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KRF3 100-Z

KRF3 100-Z

3-čeľusťové upínacie silové bloky s pružinovým upínaním

Identifikačné číslo 1518293

Štandardný silový upínací blok s pružinovým napínaním

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Rozsah upínacej sily: 7 - 12 kN
  • Zdvih na čeľusť: 2 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Otvárací tlak: 6 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 500 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
  • Hmotnosť: 4.5 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 2.0
Min. upínacia sila [kN] 7.0
Max. upínacia sila [kN] 12.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 16.0
Spotreba vzduchu pri každom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 500.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 0.2
Hmotnosť [kg] 4.5

Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Rozsah upínacej sily
Upínacia sila závisí od zdvihu v dôsledku napätia pružiny. Max. upínacia sila je dosiahnutá v „otvorenom“ stave, min. upínacia sila v „uzavretom“ stave.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)