ROTA NCML 1400
Hybridné skľučovadlo s manuálnym centrovaním obrobku
Identifikačné číslo 809002
Hybridné skľučovadlo, štandard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové centrovacie a magnetické skľučovadlo
- Systém na rýchlu výmenu čeľustí s viacnásobným perom a drážkou
- Uzatvorený priechodný otvor
- Centrovacie skľučovadlo: ROTA-S plus 2.0 315
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
- S demagnetizačným cyklom
- Rozmery: Ø 1400 x 240 mm
- Zdvih na čeľusť: 9.9 mm
- Max. centrovacia sila: 180 kN
- Max. magnetická prídržná sila: 160 N/cm²
- Rozsah upnutia magnetu: 350 - 1400 mm
- Počet pólov: 24
- Množstvo kanálikov: 6
- Sieťové napätie: 400V/50Hz
- Max. ot/min: 280 1/min
- Hmotnosť: 2165 kg
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 280 |
---|---|
Max. centrovacia sila [kN] | 180 |
Max. magnetická prídržná sila [N/cm²] | 160 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 220 |
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 350 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 1400 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 9.9 |
Počet pólov | 24 |
Množstvo kanálikov | 6 |
Sieťové napätie | 400V/50Hz |
Hmotnosť [kg] | 2165 |
Rozsah dodávky
Hybridné skľučovadlo, mäkké vrchné čeľuste, ovládací kľúč, montážny kľúč, návod na prevádzku a vyhlásenie o zhode CE