ROTA NCML 1600
Hybridné skľučovadlo s manuálnym centrovaním obrobku
Identifikačné číslo 809003
Hybridné skľučovadlo, štandard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové centrovacie a magnetické skľučovadlo
- Systém na rýchlu výmenu čeľustí s viacnásobným perom a drážkou
- Uzatvorený priechodný otvor
- Centrovacie skľučovadlo: ROTA-S plus 500
- Technológia: Radiálny pól
- Typ magnetu: Dvojité AlNiCo
- S demagnetizačným cyklom
- Rozmery: Ø 1600 x 250.5 mm
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Max. centrovacia sila: 270 kN
- Max. magnetická prídržná sila: 160 N/cm²
- Rozsah upnutia magnetu: 540 - 1600 mm
- Počet pólov: 30
- Množstvo kanálikov: 6
- Sieťové napätie: 400V/50Hz
- Max. ot/min: 230 1/min
- Hmotnosť: 2920 kg
Technické údaje
Max. ot/min [1/min] | 230 |
---|---|
Max. centrovacia sila [kN] | 270 |
Max. magnetická prídržná sila [N/cm²] | 160 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 320 |
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 540 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 1600 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12 |
Počet pólov | 30 |
Množstvo kanálikov | 6 |
Sieťové napätie | 400V/50Hz |
Hmotnosť [kg] | 2920 |
Rozsah dodávky
Hybridné skľučovadlo, mäkké vrchné čeľuste, ovládací kľúč, montážny kľúč, návod na prevádzku a vyhlásenie o zhode CE