ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Identifikačné číslo 1407684
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Centrická kompenzácia protiľahlých čeľustí
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 14.5 mm
- Kompenzačný zdvih na jednu čeľusť: 7.9 mm
- Max. upínacia sila: 150 kN
- Max. krútiaci moment: 200 Nm
- Max. ot/min: 1500 1/min
- Hmotnosť: 125 kg
- Pri použití 2-čeľusťového upínania je na zablokovanie páru čeľustí navyše potrebný zaisťovací kryt.
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 (Z380) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1500 |
Max. upínacia sila [kN] | 150 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 200 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 14.5 |
Kompenzačný zdvih/čeľusť [mm] | 7.9 |
Hmotnosť [kg] | 125 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážky, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, upínací kľúč, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí, bez zaisťovacieho krytu