ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Identifikačné číslo 1410477
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Centrická kompenzácia protiľahlých čeľustí
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 17.8 mm
- Kompenzačný zdvih na jednu čeľusť: 10 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 250 Nm
- Max. ot/min: 1100 1/min
- Hmotnosť: 227 kg
- Pri použití 2-čeľusťového upínania je na zablokovanie páru čeľustí navyše potrebný zaisťovací kryt.
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 (Z380) |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1100 |
Max. upínacia sila [kN] | 180 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 250 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 17.8 |
Kompenzačný zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 227 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážky, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, upínací kľúč, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí, bez zaisťovacieho krytu