ROTA-ML flex 2+2 800 M2
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Identifikačné číslo 1446775
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Centrická kompenzácia protiľahlých čeľustí
- Konzolová platňa: Hviezdicová drážka 22,5°
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Zdvih na čeľusť: 17.8 mm
- Kompenzačný zdvih na jednu čeľusť: 10 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 250 Nm
- Max. ot/min: 800 1/min
- Hmotnosť: 395 kg
- Pri použití 2-čeľusťového upínania je na zablokovanie páru čeľustí navyše potrebný zaisťovací kryt.
Technické údaje
Zúbkovanie | Modul 2 |
---|---|
Max. ot/min [1/min] | 800 |
Max. upínacia sila [kN] | 180 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 250 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 17.8 |
Kompenzačný zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 395 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, centrovacie čapy, upínacie prvky do T-drážok, račňový kľúč s adaptérom, skrutka s okom, upevňovacie skrutky, matica pre T-drážky, uzatvárací kryt otvoru, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí, bez pevných dorazov, bez zaisťovacieho krytu