ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP2
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 819111
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 42 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-3 Nr. 4
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 65 kN
- Max. krútiaci moment: 80 Nm
- Max. ot/min: 5400 1/min
- Hmotnosť: 9.3 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-3 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 4 |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 5400 |
Max. upínacia sila [kN] | 65 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 80 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6.5 |
Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
Výška H s adaptérovou doskou [mm] | 75.5 |
Hmotnosť [kg] | 9.3 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč a návod na prevádzku