ROTA-S plus 2.0 200-52 C5-VP2
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 819122
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-3 Nr. 5
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7 mm
- Rozstup zubov : 4.8 mm
- Max. upínacia sila: 100 kN
- Max. krútiaci moment: 120 Nm
- Max. ot/min: 4800 1/min
- Hmotnosť: 18.6 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-3 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 4800 |
Max. upínacia sila [kN] | 100 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 120 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7 |
Rozstup zubov [mm] | 4.8 |
Výška H s adaptérovou doskou [mm] | 95.3 |
Hmotnosť [kg] | 18.6 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku