ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP2
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 819183
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 62 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7.7 mm
- Rozstup zubov : 6 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. krútiaci moment: 210 Nm
- Max. ot/min: 4200 1/min
- Hmotnosť: 34 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 4200 |
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 210 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.7 |
Rozstup zubov [mm] | 6 |
Výška H s adaptérovou doskou [mm] | 112 |
Hmotnosť [kg] | 34 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku