ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-SFG
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 819004
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 92 mm
- Upnutie vretena: Z300
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 9.8 mm
- Rozstup zubov : 7 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 220 Nm
- Max. ot/min: 3400 1/min
- Hmotnosť: 54.2 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z300 |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 3400 |
Max. upínacia sila [kN] | 180 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 220 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 9.8 |
Rozstup zubov [mm] | 7 |
Hmotnosť [kg] | 54.2 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku