ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 814640
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 102 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Rozstup zubov : 8.5 mm
- Max. upínacia sila: 230 kN
- Max. krútiaci moment: 280 Nm
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 99 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 (Z380) |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 230 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 280 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 12 |
Rozstup zubov [mm] | 8.5 |
Hmotnosť [kg] | 99 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku