ROTA-S plus 630-252 A15-VP2
3-čeľusťové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste
Identifikačné číslo 814666
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 252 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Rozstup zubov : 8.5 mm
- Max. upínacia sila: 270 kN
- Max. krútiaci moment: 350 Nm
- Max. ot/min: 1000 1/min
- Hmotnosť: 256 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 1000 |
Max. upínacia sila [kN] | 270 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 350 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 15 |
Rozstup zubov [mm] | 8.5 |
Hmotnosť [kg] | 256 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku