ROTA TB2 470-185 LH Z310-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo so systémom duálneho zdvihu
Identifikačné číslo 818304
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Systém dvojitého zdvihu
- Priechodný otvor: 185 mm
- Upnutie vretena: Z310
- Strana skľučovadla: 185 mm (7.28")
- Strana stroja: 185 mm (7.28")
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 20 mm
- Rýchly zdvih na jednu čeľusť: 13 mm
- Upínací zdvih na jednu čeľusť: 7 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 115 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Max. ot/min: 1300 1/min
- Hmotnosť: 195 kg
Technické údaje
Veľkosť vretena | Z310 |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1300 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 115 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 20 |
Rýchly zdvih/čeľusť [mm] | 13 |
Upínací zdvih/čeľusť [mm] | 7 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri 6 baroch [l] | 19.7 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 6.5 |
Hmotnosť [kg] | 195 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky G 3/8" na rozdeľovacom krúžku, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí