ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 816125
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 26 mm
- Upnutie vretena: Z120
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 22 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Maximálne ot/min 1: 4000 1/min
- Max. 2 otáčky: 4200 1/min
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z120 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Doba otvárania/uzatvárania [s] | 1.5 |
Maximálne ot/min 1 [1/min] | 4000 |
Max. 2 otáčky [1/min] | 4200 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 22 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 3 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri 6 baroch [l] | 1.3 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.028 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, kryt rozdeľovacieho krúžka, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky R 1/8" na rozdeľovacom krúžku, závitový kolík na zafixovanie rozdeľovacieho krúžka, závrtné skrutky, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, dištančný krúžok, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí