ROTA TP 315-90 Z270-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 816165
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 90 mm
- Upnutie vretena: Z270
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 140 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Maximálne ot/min 1: 1800 1/min
- Max. 2 otáčky: 2500 1/min
- Hmotnosť: 85 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z270 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Doba otvárania/uzatvárania [s] | 7 |
Maximálne ot/min 1 [1/min] | 1800 |
Max. 2 otáčky [1/min] | 2500 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 140 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri 6 baroch [l] | 11.2 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 1.35 |
Hmotnosť [kg] | 85 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, kryt rozdeľovacieho krúžka, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky R 1/4" na rozdeľovacom krúžku, závitový kolík na zafixovanie rozdeľovacieho krúžka, závrtné skrutky, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, dištančný krúžok, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí