ROTA TP 350-115 Z235-SV90°
Pneumatické elektrické 3-čeľusťové skľučovadlo
Identifikačné číslo 816160
Štandardné pneumatické silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 115 mm
- Upnutie vretena: Z235
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 90 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Maximálne ot/min 1: 2200 1/min
- Max. 2 otáčky: 2200 1/min
- Hmotnosť: 79 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z235 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Doba otvárania/uzatvárania [s] | 5 |
Maximálne ot/min 1 [1/min] | 2200 |
Max. 2 otáčky [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 90 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5 |
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri 6 baroch [l] | 7.6 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 1.38 |
Hmotnosť [kg] | 79 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, kryt rozdeľovacieho krúžka, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, uhlové skrutkové rýchlospojky R 1/4" na rozdeľovacom krúžku, závitový kolík na zafixovanie rozdeľovacieho krúžka, závrtné skrutky, skrutkové rýchlospojky pre pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, dištančný krúžok, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí