ROTA NC 1000-350 Z720-M2
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 852080
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 350 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Zdvih piesta: 50 mm
- Max. upínacia sila: 410 kN
- Max. ovládacia sila: 180 kN
- Max. ot/min: 700 1/min
- Hmotnosť: 957 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 28 (Z720) |
Zúbkovanie | Modul 2 |
Max. ot/min [1/min] | 700 |
Max. upínacia sila [kN] | 410 |
Max. ovládacia sila [kN] | 180 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 50 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 957 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku