ROTA NC 630-180 Z520-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 852060
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 180 mm
- Upnutie vretena: Z520
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čeľusť: 11.2 mm
- Zdvih piesta: 42 mm
- Max. upínacia sila: 300 kN
- Max. ovládacia sila: 122 kN
- Max. ot/min: 1800 1/min
- Hmotnosť: 365 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z520 |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1800 |
Max. upínacia sila [kN] | 300 |
Max. ovládacia sila [kN] | 122 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 11.2 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 42 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 19.8 |
Hmotnosť [kg] | 365 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku