ROTA NC 800-230 Z520-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 852070
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 230 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Zdvih na čeľusť: 11.2 mm
- Zdvih piesta: 42 mm
- Max. upínacia sila: 370 kN
- Max. ovládacia sila: 120 kN
- Max. ot/min: 1200 1/min
- Hmotnosť: 575 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 20 (Z520) |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 1200 |
Max. upínacia sila [kN] | 370 |
Max. ovládacia sila [kN] | 120 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 11.2 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 42 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 51 |
Hmotnosť [kg] | 575 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku