ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV60°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 1348234
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 66 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 66 kN
- Max. ovládacia sila: 28 kN
- Max. ot/min: 3000 1/min
- Hmotnosť: 20 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Max. ot/min [1/min] | 3000 |
Max. upínacia sila [kN] | 66 |
Max. ovládacia sila [kN] | 28 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.13 |
Hmotnosť [kg] | 20 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku