ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 1316849
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 86 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 95 kN
- Max. ovládacia sila: 40 kN
- Max. ot/min: 3000 1/min
- Hmotnosť: 33 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 3000 |
Max. upínacia sila [kN] | 95 |
Max. ovládacia sila [kN] | 40 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
Hmotnosť [kg] | 33 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku