arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2

Silové upínacie skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľustí

Identifikačné číslo 1520669

Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
  • Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhranie čeľuste: RAPIDO
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 10 mm
  • Zdvih piesta: 30 mm
  • Max. upínacia sila: 110 kN
  • Max. ovládacia sila: 45 kN
  • Max. počet otáčok: 2800 1/min
  • Hmotnosť: 37 kg
Typ vretena ISO 702-4
Veľkosť vretena Nr. 8 (Z220)
Zúbkovanie RAPIDO
Max. počet otáčok [1/min] 2800.0
Max. upínacia sila [kN] 110.0
Max. ovládacia sila [kN] 45.0
Zdvih/čeľusť [mm] 10.0
Zdvih piesta (H) [mm] 30.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 0.35
Hmotnosť [kg] 37.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, upevňovacie skrutky skľučovadla, uzatvárací kryt, skrutka s okom a návod na prevádzku