ROTA NCO 210 A6-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856015
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 9 mm
- Zdvih piesta: 27 mm
- Max. upínacia sila: 95 kN
- Max. ovládacia sila: 42 kN
- Max. ot/min: 5000 1/min
- Hmotnosť: 23 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 5000 |
Max. upínacia sila [kN] | 95 |
Max. ovládacia sila [kN] | 42 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 9 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 27 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.12 |
Hmotnosť [kg] | 23 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku