ROTA NCO 260 A8-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856022
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 10 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Max. upínacia sila: 150 kN
- Max. ovládacia sila: 62 kN
- Max. ot/min: 4500 1/min
- Hmotnosť: 38 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 4500 |
Max. upínacia sila [kN] | 150 |
Max. ovládacia sila [kN] | 62 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.33 |
Hmotnosť [kg] | 38 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku