ROTA NCO 315 A11-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856033
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 13 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Max. upínacia sila: 190 kN
- Max. ovládacia sila: 90 kN
- Max. ot/min: 3600 1/min
- Hmotnosť: 65 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 3600 |
Max. upínacia sila [kN] | 190 |
Max. ovládacia sila [kN] | 90 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 13 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 40 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.85 |
Hmotnosť [kg] | 65 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku