ROTA NCO 400 A11-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856041
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Zdvih piesta: 45 mm
- Max. upínacia sila: 270 kN
- Max. ovládacia sila: 120 kN
- Max. ot/min: 2500 1/min
- Hmotnosť: 114 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 2500 |
Max. upínacia sila [kN] | 270 |
Max. ovládacia sila [kN] | 120 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 15 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 45 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 2.36 |
Hmotnosť [kg] | 114 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku