ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 1481248
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: Z520
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Bez kompenzácie odstredivej sily
- S individuálnym nastavením čeľustí
- Teleso skľučovadla: EN-GJS-500-7
- Zdvih/čeľusť: 23 mm
- Individuálne nastavenie/čeľusť: 30 mm
- Zdvih piesta: 57 mm
- Max. upínacia sila: 300 kN
- Max. ovládacia sila: 170 kN
- Max. ot/min: 900 1/min
- Hmotnosť: 399 kg
Technické údaje
Typ vretena | - |
---|---|
Veľkosť vretena | Z520 |
Zúbkovanie | Modul 2 |
Max. ot/min [1/min] | 900 |
Max. upínacia sila [kN] | 300 |
Max. ovládacia sila [kN] | 170 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 23 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 57 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 32 |
Individuálne nastavenie/čeľusť [mm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 399 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku