ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
Identifikačné číslo 1340109
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhranie čeľuste: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čeľusť: 25 mm
- Zdvih piesta: 60 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 6 mm
- Max. upínacia sila: 300 kN
- Max. ovládacia sila: 150 kN
- Max. ot/min: 600 1/min
- Hmotnosť: 1244 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 20 (Z520) |
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 600 |
Max. upínacia sila [kN] | 300 |
Max. ovládacia sila [kN] | 150 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 25 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 60 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 6 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 149 |
Hmotnosť [kg] | 1244 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku