ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
Identifikačné číslo 1339987
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 80 kN
- Max. ovládacia sila: 40 kN
- Max. ot/min: 2500 1/min
- Hmotnosť: 55 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 2500 |
Max. upínacia sila [kN] | 80 |
Max. ovládacia sila [kN] | 40 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 2 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.71 |
Hmotnosť [kg] | 55 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku