ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
Identifikačné číslo 1340108
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 3.5 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. ovládacia sila: 80 kN
- Max. ot/min: 700 1/min
- Hmotnosť: 497 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 20 (Z520) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 700 |
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. ovládacia sila [kN] | 80 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 40 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 3.5 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 34 |
Hmotnosť [kg] | 497 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku