ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
Identifikačné číslo 1339984
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Zdvih piesta: 18.5 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 64 kN
- Max. ovládacia sila: 38 kN
- Max. ot/min: 3000 1/min
- Hmotnosť: 38 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 3000 |
Max. upínacia sila [kN] | 64 |
Max. ovládacia sila [kN] | 38 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 18.5 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 2 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
Hmotnosť [kg] | 38 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku