ROTA NCM 1000
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 250 - 1000 mm
- Centrovacia sila: 30 kN
- Výška skľučovadla: 170 mm
- Hmotnosť: 700 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 30 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 250 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 1000 |
Výška [mm] | 170 |
Hmotnosť [kg] | 700 |