ROTA NCM 1400
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 300 - 1400 mm
- Centrovacia sila: 30 kN
- Výška skľučovadla: 155 mm
- Hmotnosť: 1200 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 30 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 300 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 1400 |
Výška [mm] | 155 |
Hmotnosť [kg] | 1200 |