ROTA NCM 2000
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 500 - 2000 mm
- Centrovacia sila: 50 kN
- Výška skľučovadla: 190 mm
- Hmotnosť: 1500 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 50 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 500 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 2000 |
Výška [mm] | 190 |
Hmotnosť [kg] | 1500 |