ROTA NCM 2500
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 500 - 2500 mm
- Centrovacia sila: 80 kN
- Výška skľučovadla: 190 mm
- Hmotnosť: 2000 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 80 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 500 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 2500 |
Výška [mm] | 190 |
Hmotnosť [kg] | 2000 |