ROTA NCM 400
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 150 - 400 mm
- Centrovacia sila: 10 kN
- Výška skľučovadla: 120 mm
- Hmotnosť: 95 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 10 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 150 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 400 |
Výška [mm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 95 |