ROTA NCM 630
Hybridné skľučovadlo s automatickým centrovaním obrobku
Riešenie špecifické pre zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hybridné skľučovadlo
- Automatické centrovanie obrobku
- Rozsah upnutia magnetu: 200 - 630 mm
- Centrovacia sila: 20 kN
- Výška skľučovadla: 120 mm
- Hmotnosť: 210 kg
Technické údaje
Max. centrovacia sila [kN] | 20 |
---|---|
Min. magnetický upínací rozsah [mm] | 200 |
Max. magnetický upínací rozsah [mm] | 630 |
Výška [mm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 210 |